Nous utilisons des cookies pour permettre la meilleure expérience sur notre site Si vous continuez sans changer vos paramètres de cookies, nous considérons que vous consentez à notre utilisation de ces derniers sur cet appareil Vous pouvez changer vos paramètres de cookies à tout moment mais dans ce cas, vous pourriez perdre des fonctionnalités sur notre site Pour plus d'informations, consultez notre politique sur la vie privée..

Réchauffeurs à jet de vapeur

Présentation

L’eau chaude est une utilité incontournable dans les process industriels. Laver, chauffer, stériliser et rincer en sont des exemples. La condensation de la vapeur d’eau est le process industriel le plus répandu pour produire de l’eau chaude.

L’eau et la vapeur d’eau sont communément employées dans le refroidissement et le chauffage à des températures moyennes ou hautes (vapeur propre).

Le mélange d’eau et de vapeur rend le process particulièrement flexible ; dépendant du rapport de mélange, l’eau peut-être chauffée sur une large échelle de températures.

Bien que l’eau et la vapeur soient des fluides à des états physiques différents, leur rencontre est souvent combinée à des claquements, vibrations et bruits issus de la condensation de la vapeur dans l’eau. Pour réduire ou palier complètement à ces désagréments nous proposons des appareils adaptés. Le choix de l’appareil adéquat s’effectue en fonction du process d’une part, et des conditions de service spécifiques d’autre part.

Réchauffeur auto-amorçant et apport d’eau

La différence ne réside pas seulement dans la façon de réchauffer à proprement parler mais aussi, et surtout, dans leurs intégrations dans le système complet. Pendant que les réchauffeurs auto-amorçant chauffent l’eau selon le principe des éjecteurs, ceux de l’autre catégorie nécessitent dans la plupart des cas, une pompe pour leurs fonctionnements.

Réchauffeur auto-amorçant

 

Réchauffeur auto-amorçant pour fixation sur une paroi

 

Réchauffeurs à jet de vapeur fonctionnant avec une pompe

Ce type de réchauffeur est prévu pour un montage sur tuyauterie. Le liquide à réchauffer traverse le réchauffeur et la vapeur pénètre dans le liquide via une buse de condensation percée de manière elliptique. La condensation de la vapeur se charge du réchauffage instantané du liquide.

Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et papeteries

Réchauffage de liquides mais aussi de mélanges de liquides avec des matières solides :

Réchauffeurs ORK

Les réchauffeurs ORK sont des réchauffeurs à condensation par faisceaux tubulaires. Leur installation est également prévue pour une intégration en tuyauterie. Dans ce type de réchauffeur, l’eau est véhiculée dans la calandre. La vapeur est introduite dans les faisceaux tubulaires ce qui permet une condensation douce et silencieuse même par fortes variations du débit de vapeur. Le mélange des deux fluides n’est effectif qu’en sortie de l’ORK.

Applications : Industries chimiques

Réchauffage de réacteurs à double enveloppe – Exploitation avec fortes variations de charge vapeur

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue